![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050190-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color blanco
REF. 050190
EAN.
3245060501907
Clavija PVC 2P+T 16A con anillo tirador para una mejor sujección al desconectar de la toma de corriente. Salida de cable a 45º recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
7,75 €
/
1 piece
Embalaje:
25 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | White |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_719164
(0.32 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
SNI-PCS 01223.01
(1.29 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN