Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color gris

Bases y clavijas LEGRAND

Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color gris

REF. 050192 EAN. 3245060501921

Clavija PVC 2P+T 16A con anillo tirador para una mejor sujección al desconectar de la toma de corriente. Salida de cable a 45º recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color gris.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
7,75 € / 1 piece Embalaje: 25 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Degree of protection (IP) IP20
Insert direction Straight
Connection system Screwed terminal
Colour Grey
For heavy conditions according to VDE No

Documentación

1 documento
Manual de uso
050192_LE02682AA.pdf pdf (0.03 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-FR_719164 (0.32 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01672-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)