Clavija 2P+T 16A IP20 con anillo tirador, salida lateral. Material caucho de gran resistencia
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 2P+T 16A IP20 con anillo tirador, salida lateral. Material caucho de gran resistencia
REF. 050252
EAN.
3245060502522
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador - Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Salida de cable lateral. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
15,95 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 32 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 91 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
KSC-JW04005-16002
(0.37 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-667586
(1.14 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69266583 0001
(0.92 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN