Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas

Bases y clavijas LEGRAND

Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas

REF. 050340 EAN. 3245060503406

Clavija 2P+T 16A. IP44. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Con prensaestopa sujetacables que garantiza una elevada tracción del cable: 30 kg a 2,5mm² máx. IK08. Salida de cable recta . Cable 3x2,5 mm² máx. Negro.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
12,05 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Degree of protection (IP) IP44
Insert direction Straight
Connection system Screwed terminal
Colour Black
For heavy conditions according to VDE No

Documentación

1 documento
Manual de uso
050340_LE03428AA.pdf pdf (0.03 Mo)
2 documentos
Certificado
KSC-JW04005-16002 (0.37 Mo)
Certificado
OC / CB-2472 (0.15 Mo)