![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050196-WEB-.jpg)
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
REF. 050196
EAN.
3245060501969
Clavija 2P+T 16A IP44 IK08. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Salida de cable recta. Cable 3 x 2,5 mm² máx. Color negro. Con etiqueta con código de barras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
7,97 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN