![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055802-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 32A 2P+T 380V. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 32A 2P+T 380V. Color blanco
REF. 055802
EAN.
3245060558024
Clavijas 32A 2P+T 380V. Salida lateral con agarradera sujetacables (para cable de Ø6 a 20 mm). Especial exportación o para incorporar a equipos destinados a la exportación. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
27,95 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 62 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 33 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN