![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055807-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 32A 3P+N+T 380V. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 32A 3P+N+T 380V. Color blanco
REF. 055807
EAN.
3245060558079
Clavijas 32A 2P+T 380V. Salida lateral con agarradera sujetacables (para cable de Ø6 a 20 mm). Especial exportación o para incorporar a equipos destinados a la exportación. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
33,46 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | Recto |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Blanco |
---|---|
Para condiciones serveras según VDE | No |
Anchura | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Depth | 95 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN