![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058140-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
REF. 058140
EAN.
3245060581404
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44, IK09. Permite cambiar el sentido de rotación de un motor eléctrico trifásico. Rojo. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas).
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
54,76 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN