![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055221_pw_94105.jpg)
Clavija aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Green'Up
LEGRAND
Clavija aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
REF. 055271
EAN.
3245060552718
Clavija aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
20,79 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 2 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |