Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color amarillo
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color amarillo
REF. 050029
EAN.
3245060500290
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Cumplen la norma IEC 61010-031 .Terminal aislante. Funda retráctil. Color amarillo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
9,82 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Método de conexión | Tornillo |
---|---|
Número de polos | 1 |
Diámetro del pasador | 4 mm |
Con cable de conexión | No |
Apilamiento | No |
---|---|
Interbloqueable | No |
Color | Amarillo |