Clavija de caucho 2P 16A IP44 IK08
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija de caucho 2P 16A IP44 IK08
REF. 050451
EAN.
3245060504519
Clavija de caucho de salida recta. 2P 16A IP44 IK08. Instalación con cable de 2x1,5mm² máx. Ø4,8mm. Para alimentar aparatos como pequeños electrodomésticos de clase II. Caucho negro de gran resistencia para usos severos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
3,65 €
/
1 piece
Embalaje:
25 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | Recto |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Negro |
Número de polos | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Intensidad nominal | 16 A |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Tipo de tensión | CA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN