Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 16A. Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 16A. Blanco
REF. 050409
EAN.
3245060504090
Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
15,12 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | En ángulo |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Blanco |
---|---|
Para condiciones serveras según VDE | No |
Altura | 79 mm |
Profundidad | 75 mm |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN