Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Clase de protección (IP)
-
Color
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050462
Clavija con enchufe, doble función. 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco
9,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.