Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Connection system
-
For heavy conditions according to VDE
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050340-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050340
Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
12,05 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.