Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Connection system
-
For heavy conditions according to VDE
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050196-WEB-.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050196
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
7,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050342-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050342
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
7,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.