Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul

Green'Up LEGRAND

Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul

REF. 057584 EAN. 3245060575847

Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44 IK09. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (piezas en contacto con partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Azul.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
19,47 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Surface mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 documento
3D Autocad
057584.dwg dwg (0.12 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles