Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP44. Color azul
Green'Up
LEGRAND
Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP44. Color azul
REF. 058284
EAN.
3245060582845
Clavija mural de superficie P17. 32A, 2P+T, 200/250 V~, IP44. Azul.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
27,10 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN