![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057588_pw_93098.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Green'Up
LEGRAND
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
REF. 057589
EAN.
3245060575892
Clavija mural de superficie P17. 16A, 3P+N+T, 380/415V~, IP44 IK09. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (piezas en contacto con partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
23,72 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN