Clavija de seguridad 2P+T 10A 250V para referencia Magic 5300
Magic
BTICINO
Clavija de seguridad 2P+T 10A 250V para referencia Magic 5300
REF. 2300NN
EAN.
8012199112725
Clavijas de seguridad 2P+T - 10A - 250 V~ - Para base de seguridad ref. 5300.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
21,93 €
/
unidad
Embalaje:
90 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | En ángulo recto |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Negro |
---|---|
Número de polos | 3 |
Voltaje nominal | 250 V |
Intensidad nominal | 16 A |
Para condiciones serveras según VDE | No |