-
Nominal voltage
-
Nominal current
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Insert direction
-
Connection system
-
Model
-
Number of poles
-
For heavy conditions according to VDE
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050312-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-050314-WEB-R.jpg)
Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050313-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Oro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-050183-WEB-R.jpg)
Clavija 2P 10/16A con anillo tirador. Salida de cable lateral extraplana. Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-050184-WEB-R.jpg)
Clavija 2P 10/16A con anillo tirador. Salida de cable lateral extraplana. Negro
Sin IVA