-
Voltaje nominal
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Número de polos
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050175-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050176-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color negro y gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050172-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050173-WEB-R.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color negro y gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050178-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable lateral. Diseño compacto. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050177-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color negro
Sin IVA