-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Connection system
-
For heavy conditions according to VDE
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050190-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050192-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050194-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050328-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050330-LEGRAND-600.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050324-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Gris
Sin IVA