Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Categoría
-
Categoría
-
Herramienta especial necesaria
-
Herramienta especial necesaria
-
Apto para cables redondos
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para cables planos
-
Apto para conductores sólidos
-
Rango AWG
-
Armadura
-
Color
-
Color
-
Método de conexión
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051703_pw_94063.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051704
Clavija RJ 45 Cat.5e - 9 contactos - an. 11,7mm
4,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051707_pw_92941.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051707
Funda protectora para clavijas RJ 45 - Color blanco
3,89 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051702-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051702
Clavija RJ 12 - 6 contactos - an. 9,65mm
2,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051703-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051703
Clavija RJ 45 Cat.5e - 8 contactos - an. 11,7mm
2,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051701-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051701
Clavija RJ 11 - 4 contactos - an. 9,65mm
2,12 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/22-03-2024/04-30/LG-051706-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 051706
Funda protectora para clavijas RJ 45 - Color negro
1,71 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.