![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603857-WEB-R.jpg)
Clip de fijación para canal de aluminio a presión. Blanco
DLPE
LEGRAND
Clip de fijación para canal de aluminio a presión. Blanco
REF. 603857
EAN.
3245066038575
Accesorio para la fijación de dispositivos de cableado Mosaic o Arteor en el interior de la canaleta de aluminio a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,75 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
B.B.J-B/12/013/24
(3.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN