![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603856-WEB-R.jpg)
Clip de fijación para canaleta de aluminio a presión. Negro
DLPE
LEGRAND
Clip de fijación para canaleta de aluminio a presión. Negro
REF. 603856
EAN.
3414971996991
Accesorio para la fijación de dispositivos de cableado Mosaic o Arteor en el interior de la canaleta de aluminio a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,00 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9017 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 45 mm |
Height | 23 mm |
Depth | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN