![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075662-LEGRAND-600.jpg)
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x105
DLPE
LEGRAND
Clip de unión de la junta de cuerpo - canal DLP de clipaje directo 50x105
REF. 075662
EAN.
3245060756628
Permite unir dos cuerpos y simplifica la fijación de tramos a la pared.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,67 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 105 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN