![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031903-LEGRAND-1000.jpg)
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16 - Color gris
Accesorios de instalación
LEGRAND
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16 - Color gris
REF. 031903
EAN.
3245060319038
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16. Color gris. Se recomienda fijación con taco atornillado referencia 031882, perno metálico Ø7mm paso 150, tornillo Ø5mm. Para uso en interiores.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
0,42 €
/
1 piece
Embalaje:
100 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
---|---|
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Colour | Grey |
Width | 14 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 23 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN