![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031904-LEGRAND-1000.jpg)
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø20 - Color gris
Accesorios de instalación
LEGRAND
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø20 - Color gris
REF. 031904
EAN.
3245060319045
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø20. Color gris. Se recomienda fijación con taco atornillado referencia 031882, perno metálico Ø7mm paso 150, tornillo Ø5mm. Para uso en interiores.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
0,48 €
/
1 piece
Embalaje:
100 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal diameter | 20 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Libre de halógenos | No |
Resistente a UV | No |
---|---|
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Color | Gris |
Anchura | 14 mm |
Altura | 32 mm |
Profundidad | 27 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN