Cloison de séparation Aluminium, hauteur 50mm
DLP
Legrand
Cloison de séparation Aluminium, hauteur 50mm
REF. 603847
EAN.
3245066038476
Permet la séparation de différents types de courant (ex : secteur; téléphone, informatique…)
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | 1 vez |
---|---|
Apto para profundidad del conducto | 65 mm |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Longitud | 2000 mm |
Material | Aluminio |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura | 20 mm |
Altura | 44.1 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |