Cloison de séparation horizontale pour coffret encastré 18 modules
Practibox 3
Legrand
Cloison de séparation horizontale pour coffret encastré 18 modules
REF. 401722
EAN.
3414970417503
Accessoire pour Practibox3 paroi de séparation horizontale pour boîtes à 2, 3 ou 4 rangées
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Medida de rejilla | 150 mm |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 420 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 74 mm |
Anchura | 420 mm |
Altura | 74 mm |
Material | Plástico |
Acabado de superficie | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con entrada de cable | Si |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
---|---|
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
Para división interior forma 2b | No |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | No |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN