Coffret encastré plastique 4x18 modules porte blanche
Practibox 3
Legrand
Coffret encastré plastique 4x18 modules porte blanche
REF. 401719
EAN.
3414970336125
Coffret encastré permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 18 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 91 mm |
Altura de la instalación | 756 mm |
Anchura de montaje | 436 mm |
Profundidad interna | 91 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 800 mm |
Anchura | 493 mm |
Profundidad | 111 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 72 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
7 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
Certificado
LOVAG-IT18.019
(1.04 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN