Coffret encastré Practibox3 3x12 modules - Porte blanche - Bornier Terre
Practibox 3
Legrand
Coffret encastré Practibox3 3x12 modules - Porte blanche - Bornier Terre
REF. 401714
EAN.
3414971257214
Practibox 3, coffret encastré permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 3 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 85 mm |
Altura de la instalación | 542 mm |
Anchura de montaje | 355 mm |
Profundidad interna | 77 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 546 mm |
Anchura | 359 mm |
Profundidad | 105 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 36 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN