Coffret saillie XL3 125 2x18 modules + bornier terre
-
Legrand
Coffret saillie XL3 125 2x18 modules + bornier terre
REF. 401667
EAN.
3245064016674
XL³125, coffret saillie permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 18 |
Tipo de cobertura | Opcional |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 124 mm |
Altura de la instalación | 446 mm |
Anchura de montaje | 446 mm |
Profundidad interna | 128 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | No |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 450 mm |
Anchura | 450 mm |
Profundidad | 128 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 36 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
6 documentos
Brochure
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN