![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653031-WEB-L.jpg)
Columna clip dir-2 compartimentos-H 2,7m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-2 compartimentos-H 2,7m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
REF. 653031
EAN.
3414971194847
Columna de 2 compartimentos. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
646,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Oval |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 1280 mm |
Altura de la columna | 2770-4050 mm |
Número de tapas utilizables | 2 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Encima/debajo |
Perfil continuo | No |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Aluminio |
Calidad del material de la parte superior | Otros |
Material de la parte superior libre de halógenos | Si |
Cubierta de la parte superior | Anodizado |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 1 |
Sección transversal útil | 6220 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN