Columna clip dir-2 compartimentos-H 3,9m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-2 compartimentos-H 3,9m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Aluminio
REF. 653034
EAN.
3414971194878
Columna de 2 compartimentos. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
850,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 4020-5300 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Top/bottom |
Through-going profile | No |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN