![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653050-WEB-L.jpg)
Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Blanco
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Blanco
REF. 653050
EAN.
3414971194953
4 compartimentos, columna de 2 lados. Recorte directo. Cuerpo de aluminio y tapa de PVC. Altura máxima de 3,3m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
606,17 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 2700 mm |
Column height | 680-3380 mm |
Number of usable covers | 4 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | No |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 4 |
Useful cross section | 11040 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN