![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653052-WEB-L.jpg)
Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Negro
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo aluminio y tapas PVC- Negro
REF. 653052
EAN.
3414971194977
4 compartimentos, columna de 2 lados. Recorte directo. Cuerpo de aluminio y tapa de PVC. Altura máxima de 3,3m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
740,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 2700 mm |
Altura de la columna | 680-3380 mm |
Número de tapas utilizables | 4 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | No |
Material de la columna de instalación | Aluminio |
---|---|
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Otros |
Color de la columna | Negro |
Número RAL de la columna | 9005 |
Material de la parte superior | Plástico |
Calidad del material de la parte superior | Policloruro de vinilo (PVC) |
Material de la parte superior libre de halógenos | No |
Cubierta de la parte superior | Sin tratamiento |
Color de cubierta superior | Negro |
Número RAL de la parte superior | 9017 |
Número de particiones | 4 |
Sección transversal útil | 11040 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN