Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo y tapas PVC- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-4 compartimentos-H 3,35 m-cuerpo y tapas PVC- Aluminio
REF. 653051
EAN.
3414971194960
4 compartimentos, columna de 2 lados. Recorte directo. Cuerpo de aluminio y tapa de PVC. Altura máxima de 3,3m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
734,90 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 2700 mm |
Altura de la columna | 680-3380 mm |
Número de tapas utilizables | 4 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | No |
---|---|
Material de la columna de instalación | Aluminio |
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Anodizado |
Color de la columna | Otros |
Material de la parte superior | Aluminio |
Calidad del material de la parte superior | Otros |
Material de la parte superior libre de halógenos | Si |
Cubierta de la parte superior | Anodizado |
Color de cubierta superior | Otros |
Número de particiones | 4 |
Sección transversal útil | 11040 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN