![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653006-WEB-L.jpg)
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco
REF. 653006
EAN.
3414971194649
Minicolumnas extrafinas 1 compartimento. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
784,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | No |
Nivelación de altura | 0 mm |
Altura de la columna | 2000-2000 mm |
Número de tapas utilizables | 2 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Pie (base) |
Ubicación cambiable | Si |
Apto para montaje en techo | No |
Montaje en suelo | No |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | Si |
Material de la columna de instalación | Aluminio |
---|---|
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Otros |
Color de la columna | Blanco |
Número RAL de la columna | 9003 |
Material de la parte superior | Plástico |
Calidad del material de la parte superior | Policloruro de vinilo (PVC) |
Material de la parte superior libre de halógenos | No |
Cubierta de la parte superior | Sin tratamiento |
Color de cubierta superior | Blanco |
Número RAL de la parte superior | 9003 |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 2880 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN