Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
REF. 653007
EAN.
3414971194656
Minicolumnas extrafinas 1 compartimento. El sistema de limpieza/bloqueo de la percha es fácil e intuitivo. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
968,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 2000-2000 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Other |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 2880 mm² |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN