Pasar al contenido principal
Logo print

Columna móvil clip dir-2 compartimentos-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Columna móvil clip dir-2 compartimentos-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro

REF. 653028 EAN. 3414971194816

Columna que se puede introducir fácilmente en un radio de 1,50m desde el eje vertical de llegada de cables desde el techo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
1 055,01 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Hoja técnica
F02785FR_05.pdf pdf (5.64 Mo)
Hoja técnica
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653028.stp ifc (47.56 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles