Columna universal-1 compartimento-H 2,70m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna universal-1 compartimento-H 2,70m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
REF. 653110
EAN.
3414971195301
Columna universal de 1 compartimento. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
412,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Rectangular |
---|---|
Modelo | Un lado |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 1280 mm |
Altura de la columna | 2770-4050 mm |
Número de tapas utilizables | 1 |
Anchura de cubierta | 80 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Encima |
Perfil continuo | No |
Material de la columna de instalación | Aluminio |
---|---|
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Otros |
Color de la columna | Blanco |
Número RAL de la columna | 9003 |
Material de la parte superior | Aluminio |
Calidad del material de la parte superior | Otros |
Material de la parte superior libre de halógenos | Si |
Cubierta de la parte superior | Otros |
Color de cubierta superior | Blanco |
Número RAL de la parte superior | 9003 |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 6900 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN