Pasar al contenido principal
Logo print

Columna universal-2 compartimentos-H 3,90m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

Columnas & Mini Columnas LG LEGRAND

Columna universal-2 compartimentos-H 3,90m-cuerpo y tapas aluminio- Negro

REF. 653135 EAN. 3414971195479

Columna universal de 2 compartimentos. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
1 144,99 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 4020-5300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover Black
RAL-number cover 9005
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02653EN_07.pdf pdf (5.24 Mo)
Hoja técnica
F02787FR_05.pdf pdf (3.97 Mo)
Manual de uso
LE10477AA-02.pdf pdf (2.77 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-653135.stp ifc (21.34 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles