-
Forma de columna
-
Anchura de cubierta
-
Nivelación de altura
-
Altura de la columna
-
Altura de la columna
-
Modelo
-
Número de particiones
-
Ajustable
-
Montaje en suelo
-
Número de tapas utilizables
-
Precableado
-
Color de cubierta superior
-
Color de cubierta superior
-
Color de cubierta superior
-
Entrada de cable
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Ubicación cambiable
-
Perfil continuo
-
Cubierta de la parte superior
-
Cubierta de la parte superior
-
Material de la columna de instalación
-
Calidad del material de la columna de instalación
-
Material de la columna de servicio sin halógenos
-
Superficie de la columna
-
Superficie de la columna
-
Color de la columna
-
Color de la columna
-
Color de la columna
-
Número RAL de la columna
-
Número RAL de la columna
-
Material de la parte superior
-
Calidad del material de la parte superior
-
Material de la parte superior libre de halógenos
-
Apto para montaje en techo
-
Número RAL de la parte superior
-
Número RAL de la parte superior
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653135-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 3,90m-cuerpo y tapas aluminio- Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653134-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 3,90m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653133-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 3,90m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653132-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 2,70m-cuerpo y tapas aluminio- Negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653131-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 2,70m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653130-WEB-L.jpg)
Columna universal-2 compartimentos-H 2,70m-cuerpo y tapas aluminio- Blanco
Sin IVA