Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Anchura de cubierta
-
Forma de columna
-
Forma de columna
-
Nivelación de altura
-
Altura de la columna
-
Altura de la columna
-
Modelo
-
Número de particiones
-
Número de particiones
-
Ajustable
-
Montaje en suelo
-
Número de tapas utilizables
-
Precableado
-
Color de cubierta superior
-
Color de cubierta superior
-
Color de cubierta superior
-
Precableado
-
Sección transversal útil
-
Entrada de cable
-
Entrada de cable
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Ubicación cambiable
-
Perfil continuo
-
Cubierta de la parte superior
-
Cubierta de la parte superior
-
Material de la columna de instalación
-
Calidad del material de la columna de instalación
-
Material de la columna de servicio sin halógenos
-
Superficie de la columna
-
Superficie de la columna
-
Color de la columna
-
Color de la columna
-
Color de la columna
-
Número RAL de la columna
-
Número RAL de la columna
-
Material de la parte superior
-
Material de la parte superior
-
Calidad del material de la parte superior
-
Calidad del material de la parte superior
-
Material de la parte superior libre de halógenos
-
Material de la parte superior libre de halógenos
-
Apto para montaje en techo
-
Número RAL de la parte superior
-
Número RAL de la parte superior
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653029-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Columnas & Mini Columnas LG
REF. 653029
Minicolumna/mesa móvil-7 Schukos+cargador 2xUSB-4 ruedas-cable 4m-H0,75 m- Blanco
1 798,43 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653007-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Columnas & Mini Columnas LG
REF. 653007
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
968,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653008-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Columnas & Mini Columnas LG
REF. 653008
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
959,09 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653006-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Columnas & Mini Columnas LG
REF. 653006
Columna móvil clip dir-1 compartimento 2 caras-H 2m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Blanco
784,70 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.