![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741812L-WEB-R.jpg)
Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Blanco
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Blanco
REF. 741812L
EAN.
3414972017527
El interruptor de luz doble inalámbrico sin pilas Valena Next with Netatmo se puede utilizar para añadir y controlar dos circuitos de iluminación separados, sin tener que pasar cables. De color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
117,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radio frequency | 2400 MHz |
---|---|
Rolling code system | No |
Code length (Bit) | 128 |
Range | 185 m |
Number of commands | 4 |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | No |
Surface mounted radio transmitter | Yes |
With radio coding device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Other |
Anchura | 74.1 mm |
Altura | 74.1 mm |
Profundidad | 12.2 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0 mA |
---|---|
Mandatory neutral | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | White |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
ZigBee-ZIG23007GPF20094-24
(0.21 Mo)
Certificado
LGWXWJMDIR
(0.42 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN