Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Dark
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Dark
REF. 741872L
EAN.
3414972017541
El interruptor de luz doble inalámbrico sin pilas Valena Next with Netatmo se puede utilizar para añadir y controlar dos circuitos de iluminación separados, sin tener que pasar cables. De color dark.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
123,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | No |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 4 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | No |
Interruptor inalámbrico en superficie | Si |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Otros |
Anchura | 74.1 mm |
Altura | 74.1 mm |
Profundidad | 12.2 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
---|---|
Color | Negro |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Designación IEC | No aplicable |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
ZigBee-ZIG23007GPF20094-24
(0.21 Mo)
Certificado
LGWXWJMDIR
(0.42 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN