![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4003CWI-WEB-R.jpg)
Comando de luz inalámbrico Living Now with Netatmo
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Comando de luz inalámbrico Living Now with Netatmo
REF. K4003CWI
EAN.
8005543671610
El comando de iluminación inalámbrico le permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables a través de las paredes y controlar sus luces.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
72,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Radiofrecuencia | 2400 MHz |
---|---|
Sistema de códigos secuencial | Si |
Longitud del código (Bit) | 128 |
Alcance | 185 m |
Número de comandos | 2 |
Con radio transmisor de mano | Si |
Interruptor inalámbrico a ras | Si |
Interruptor inalámbrico en superficie | No |
Con dispositivo de codificación de radio | Si |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Cubierta de protección del teclado | No |
Suministro de corriente | Batería |
Anchura | 22 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 40 mm |
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
---|---|
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Color | Otros |
Número RAL | 7015 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store , App Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN