Pasar al contenido principal
Logo print

Comando de persiana conectado Living Now con Netatmo

Living Now w/Netatmo BTICINO

Comando de persiana conectado Living Now con Netatmo

REF. K4027C EAN. 8005543612507

El comando de persianas enrollables conectado le permite controlar sus persianas enrollables de forma remota desde su teléfono inteligente a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
70,86 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent Yes
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Zigbee
Radio frequent bidirectional Yes
Mounting method Flush-mounted
Width in number of modular spacings 1
With bus connection No
Bus module detachable No
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of inputs 4
Switching current (resistive) 2 A
Max. switching power 500 W
Max. number of venetian-blind outputs 1
With switch function Yes
Type of current AC
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Width 22 mm
Height 45 mm
Depth 42 mm
Built-in depth 35 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Nominal voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Standby consumption 0.1 mA
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Colour Black
RAL-number 9011
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 4
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
With voice command Yes
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
Programming way Smartphone apps
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Shutter management
Connectable by Internet box Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02730EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
Manual de uso
LE10358AD.pdf pdf (0.93 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00940-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles
Detalles