![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058944-LEGRAND.jpg)
Combinado de obra portátil P17 equipada con 6 tomas 2P+T, 16A, IP54, 250V~, IK10
Green'Up
LEGRAND
Combinado de obra portátil P17 equipada con 6 tomas 2P+T, 16A, IP54, 250V~, IK10
REF. 058944
EAN.
3245060589448
Combinado de obra portátil P17 con 6 tomas 2P+T 16A (ref.057675). IP54, 250 V~, IK10. Con empuñadura integrada. Fijación mural y adherencia fácil. Dimensión:506,5x181,5mm. Protección con magnetotémico diferencial 16A. 3m cable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
438,80 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 6 |
Protection | Overcurrent switch |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Feeder cable with plug |
---|---|
Diameter cable entry | M20 |
Handling | Portable |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 506.5 mm |
Width | 181.5 mm |
Depth | 110 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN